검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9384B VXG 마이크로파 신호 발생기
안정적인 성능, 범용 테스트 기능
마이크로파 신호 생성기가 이미 있으십니까?
마이크로파 신호 생성기 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우 신제품에 사용할 수 있는 최대 30%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
주요 특징
선도적인 밀리미터파 테스트
M9384B VXG는 최대 44 GHz의 신호를 지원하는 업계 최초의 듀얼 채널 마이크로파 신호 발생기입니다.
- 넓은 RF 대역폭(2 GHz)
- 시스템 손실을 보상하고 5G 전력 앰프와 OTA(Over-the-Air) 테스트를 지원하기 위한 높은 출력 전력
- 다중 사용자 또는 빔 포밍 MIMO OTA 테스트를 위한 위상 코히어런트 로컬 오실레이터(LO)와 베이스밴드 동기화
- 어플리케이션별 및 맞춤형 신호 발생을 지원하는 PathWave 신호 발생 소프트웨어
- 채널 코딩 및 다중 안테나 포트 지원으로 3GPP 5G NR 표준 규격 신호 발생
[an error occurred while processing this directive]
까다로운 광대역 밀리미터파 어플리케이션 문제 해결
키사이트 VXG 신호 생성기는 다양한 고급 기능을 제공합니다.
- 밀리미터파 주파수에서 광대역의 측정 무결성 최적화 및 불확실도 최소화
- 표준 규격의 테스트 신호 생성 시 5G NR을 위한 간소화된 그래픽 사용자 인터페이스
- 동일한 성능의 멀티 터치 벤치탑과 PXI 중에서 선택 가능한 편리한 2가지 폼 팩터


신뢰할 수 있는 신호 소스로 테스트 결과에서 불확실성 제거
더 빨리 시장에 출시하려면 신뢰할 수 있는 테스트 결과가 필요합니다. 작업에 적합한 신뢰할 수 있는 계측기를 선택하면 차이를 만들 수 있습니다.
키사이트 테스트 전문가는 아래 백서에서 신호 생성기의 기본을 설명합니다. 다음 소스를 선택할 때 정보에 입각한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
[an error occurred while processing this directive]
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 성능에 최적화된 기준 신호는 디바이스 특성화 및 검증을 높여줍니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 구성 요소, 송신기 및 수신기 테스트 유효성 검사
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
- 신호 생성 속도 및 시뮬레이션 시간 단축


M9384B에 관심이 있으십니까?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?