주요 특징

M9033A PXIe 시스템 동기화 모듈은 키사이트의 모듈러 장비에 대한 다중 모듈, 다중 섀시 동기화와 트리거링을 제공하는 이중 슬롯, 5포트 모듈입니다.

  • 4개의 다운스트림 커넥터가 있는 이중 PXIe 슬롯
  • Virtex UltraScale+ VU3P FPGA(PathWave 포함)
  • 고품질 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator) 레퍼런스 클럭
  • PathWave Test Sync Executive 지원
  • 저지연 LVDS 트리거
  • MGT(Multi-Gigabit Transceiver) 링크를 통한 높은 대역폭/속도 정보
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

M9033A 소프트웨어

M9033A에는 시스템 동기화 모듈에 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하는 소프트 전면판(SFP)이 있습니다. 이 SFP를 통해 가장 널리 사용되는 모듈 기능을 쉽게 설정할 수 있습니다. SFP는 또한 모듈의 연결 상태를 확인하고, 레퍼런스 클럭과 IO 설정을 구성하고, 펌웨어 업데이트를 수행할 수 있도록 지원합니다.

 

PathWave Test Sync Executive

PathWave Test Sync Executive를 사용하면 고성능, 다중 채널, 실시간 동기식 솔루션을 신속하게 개발할 수 있습니다. 소프트웨어 라이센스를 사용하여 M9033A 모듈에서 활성화되며 Pathwave FPGA와 원활하게 상호 작용합니다. Test Sync Executive 특징:

  • 투명한 다중 모듈 동기화
  • 실시간 동기화 실행
  • 시간 결정적 하드웨어 기반 실행

 

KS2201A PathWave Test Sync Executive
PathWave FPGA software

PathWave FPGA

PathWave FPGA는 M9033A를 열고 맞춤화할 수 있는 시스템 수준의 FPGA 개발 환경입니다. PWP 업그레이드를 통해 사용자 프로그래밍 가능한 FPGA에 액세스하고 맞춤 로직을 장비에 삽입할 수 있습니다. HDL 또는 포함된 라이브러리의 설계에서 시작하여 Vivado 및 Matlab 구성요소를 추가하거나 가져올 수 있습니다. 주요 장점:

  • 실시간으로 신호를 처리하거나 HiL(Hardware in the Loop)로 실행하여 병목 현상 작업 가속화
  • 자체 IP를 장비에 삽입하여 테스트 요구사항 달성
  • 여러 M9032A 모듈을 추가하여 설계 또는 채널 수 확대

 

 

M9033A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?