무엇을 찾고 있습니까?
M8920A Radio 테스트 세트
M8920A 무선 테스트 세트는 차세대 무선 테스트를 위해 PXI 하드웨어와 소프트웨어를 확장 가능한 단일 섀시에 결합하여 다양한 형식을 지원합니다
주요 특징
무선 제조 가속화
무선 시장용으로 디지털 2방향 무선이 개발되면서, 제조업체와 배송거점(데포) 테스트와 관련한 과제와 장애물이 새롭게 대두되고 있습니다. 더 넓은 대역폭, 더 큰 주파수, 다중 무선 형식 등 다양한 요소가 무선 기술에 요구되고 있습니다.
키사이트의 M8920A 무선 테스트 세트는 PXI 하드웨어와 어플리케이션별 소프트웨어를 유연하고 확장 가능한 단일 섀시에 결합하여 차세대 무선 테스트에 필요한 다양한 형식을 지원합니다. 확장 가능한 모듈러 아키텍처로 제조 및 무선 유지관리 환경에 필요한 효율적이고 완벽한 테스트 개발 및 실행을 지원합니다. 또한 차세대 무선 테스트에 대한 범용 측정 및 상업 표준(LTE, WLAN, Bluetooth)을 지원합니다. 키사이트 KS83120B 아날로그 LMR(Land Mobile Radio) 테스트 플러그인을 사용하여 프로그래밍 없이 자동으로 무선 테스트가 가능합니다.
응용 분야:
- 군사, 공공 안전, 항공전자 무선 통신의 RF 및 오디오 신호 생성과 분석
- APCO P25, Tetra, DMR 및 dPMR을 포함한 아날로그/디지털 신호 형식 측정
RF/AF 스펙트럼
- Tx 및 Rx 측정: 험 및 노이즈, SINAD 및 THD, SNR, 감도, 변조 품질
- 범용 측정 및 상용 표준 지원(LTE, WLAN, Bluetooth)
- 100 kHz ~ 6 GHz의 주파수 범위, 최대 160 MHz의 대역폭
키사이트에서 새롭게 출시한 N9093A 무선 테스트 소프트웨어를 사용하면 한 화면에서 여러 주요 계측 장비에 연결해서 제어하는 동시에 다양한 필수 측정값을 확인할 수 있습니다.
선택적인 데이터버스 모듈을 사용해서 아날로그 항공전자 무선을 테스트하고 항공전자 데이터버스를 테스트할 수 있습니다.
M8920A에 관심이 있으신가요?
무선 테스트 세트의 역량 확대
특집 리소스: M8920A 무선 테스트 세트
다른 도움이 필요하십니까?