무엇을 찾고 있습니까?
M8050A 120 Gbaud 고성능 BERT
키사이트 M8050A 고성능 비트 오류 비율 테스터(BERT)는 차세대 데이터 센터 네트워크 및 서버 인터페이스에 사용되는 수신기의 정확한 특성화를 지원합니다. 탁월한 신호 무결성과 함께 NRZ, PAM4, PAM6및 PAM8 신호와 최대 120 Gbaud의 데이터 전송 속도를 지원하는 M8050A의 유연한 아키텍처는 1.6T 패스파인딩을 비롯하여 기타 다양한 첨단 기술을 지원합니다.
이미 BERT를 가지고 계신가요?
현재 BERT 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우, 새 BERT 구매 시 사용할 수 있는 최대 25%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
주요 특징
- 2 ~ 120 GBd의 심벌 속도
- NRZ(non-return-to-zero), PAM4, PAM6 및 PAM8 라인 코딩 지원
- 개선된 채널 손실 보상을 위한 7개의 Tap 디엠퍼시스 내장
- 5 ps 미만과 100 fs 미만의 평균 제곱근(RMS) 내재적 랜덤 지터에서 전환 시간
- 수신기 허용오차 테스트 RJ, PJ1, PJ2, BUJ, sRJ, clk / 2에 적합하도록 통합 및 교정된 지터 주입
- 소프트웨어 라이센스를 통해 기능 업그레이드가 가능한 유연한 솔루션
대상 응용 분야
M8050A는 엔지니어들이 칩, 디바이스, 트랜스시버 모듈, 서브콤포넌트, 보드 및 시스템을 설계하고 특성화하는 데 도움이 됩니다. 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 산업에서 최대 120 GBd의 데이터 전송 속도로 작동하는 시리얼 I/O 포트를 빠르게 테스트할 수 있습니다. M8050A BERT와 키사이트 UXR-시리즈 80 GHz 오실로스코프의 결합으로 이더넷 시스템을 평가하는 데 사용할 수 있는 완벽한 1.6T 수신기 및 송신기 테스트 솔루션이 구축됩니다.
장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화 인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. 고성능 BERT 및 AWG에서 키사이트 반도체는 테라비트 전송 시스템에 대한 속도, 대역폭 및 유연성을 구현하여 탁월한 눈 다이어그램을 생성합니다.
SD7150A 1.6T 수신기 및 송신기 테스트 솔루션
1.6T 수신기 및 송신기를 특성화할 수 있는 이 새로운 솔루션 번들은 최대 120 GBd의 PAM4와 80 GHz의 UXR을 지원하는 M8050A 패턴 생성기를 포함합니다. 58 Gbd를 넘어가는 오류를 분석하기 위해 M8000 시스템 소프트웨어로 Infiniium UXR 실시간 오실로스코프를 제어할 수 있습니다. UXR을 사용하여 송신기 출력 성능을 측정하고 M8070B를 통해 수집 하드웨어에서 오류를 분석할 수 있습니다.
- BER 측정의 경우 긴 PRBS31Q, QPRBS13 등을 통해 최대 120GBd까지 지원 가능합니다.
- 디지털 이퀄라이제이션 및 유연한 클럭 복구 설정
- NRZ, PAM4, PAM6, PAM8 지원
- 뛰어난 입력 감도 및 낮은 노이즈
M8050A에 관심이 있으신가요?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오.
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
120 GBd 고성능 BERT의 역량 확대
특집 리소스: M8050A 120 GBd 고성능 BERT
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?