무엇을 찾고 있습니까?
M5302A PXIe 디지털 I/O: LVDS 채널 28개, 트리거 채널 8개
단일 슬롯 디지털 IO PXIe 모듈
주요 특징
LVDS 채널 28개, 트리거 채널 8개
M5302A는 28개의 프로그래밍 가능한 LVDS 채널과 8개의 싱글 엔드 채널로 구성된 단일 슬롯 디지털 IO PXIe 모듈입니다. LVDS 채널을 사용하여 테스트 중인 디바이스와 통신하거나 카메라 링크 같은 프로토콜을 에뮬레이션하여 다른 디바이스를 제어할 수 있습니다. 싱글 엔드 채널은 이벤트 트리거 또는 다른 범용 IO 어플리케이션에 적합합니다.
- 단일 PXIe 슬롯
- 범용 맞춤형 I/O 모듈
- Kintex UltraScale+ FPGA(선택적 PathWave FPGA 지원 포함)
- 28개의 양방향 LVDS IO 채널
- 4개의 범용 IO 채널
- 8개의 양방향 범용 트리거 I/O 채널
- 선택적 타이밍 상관관계 및 HVI-2 시퀀서 지원 / PathWave Test Sync Executive 지원
M5302A 소프트웨어
M5302A에는 디지털 IO 모듈에 간단한 인터페이스를 제공하는 소프트 전면판(SFP)이 있습니다. 이 전면판은 계측기의 기본 작동을 다루며 처음 사용할 때 소프트웨어 프로그래밍을 시작하기 전에 계측기에 익숙해지는 데 특히 유용합니다. 또한 시스템을 디버그하고 드라이버 호출을 모니터링하는 기능을 제공합니다.
M5302A는 IVI.NET, IVI-C 및 IVI-COM 드라이버와 함께 제공되므로 일반적인 테스트 개발 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 Python 인터페이스도 모듈과 함께 제공됩니다.
PathWave FPGA
PathWave FPGA는 M5302A를 열고 맞춤화할 수 있는 시스템 수준의 FPGA 개발 환경입니다. PathWave FPGA 라이센스와 결합하면 이제 사용자 프로그래밍 가능한 FPGA에 액세스하고 맞춤형 로직을 계측기에 삽입할 수 있습니다. HDL 또는 포함된 라이브러리의 설계에서 시작하여 Vivado, SystemVue 및 MATLAB 구성요소를 추가하거나 가져올 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 실시간으로 신호를 처리하거나 HiL(Hardware in the Loop)로 실행하여 병목 현상 작업 가속화
- 자체 IP를 계측기에 삽입하여 테스트 요구사항 달성
- 여러 M5302A를 추가하여 설계 또는 채널 수 확대
PathWave Test Sync Executive
PathWave Test Sync Executive를 사용하면 고성능, 다중 채널, 실시간 동기식 솔루션을 신속하게 개발할 수 있습니다. PathWave 라이센스를 사용하여 M5302A에서 활성화되며 PathWave FPGA와 원활하게 상호 작용합니다. Sync Executive 특징:
- 동일한 모듈 또는 여러 모듈에서 여러 M5302A 채널을 정밀하게 시간 정렬하여 투명한 다중 모드 동기화 제공
- 시퀀싱, 분기 및 루핑을 포함한 실시간 동기화 실행
- 시간 결정적 하드웨어 기반 실행
M5302A에 관심이 있으신가요?
M5302A 디지털 I/O의 기능 확장
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?