주요 특징

4채널, 2 GHz, 12비트

M5200A는 단일 슬롯 PXIe 4채널, 고속, 아날로그-디지털 디지타이저입니다. 성능이 뛰어난 디지타이저로 사용이 쉬운 프로그래밍 라이브러리, 실시간 시퀀싱 기술, FPGA 프로그래밍을 제공합니다.

양자 컴퓨팅 및 항공우주 부문의 고화질 샘플링에 유용하며 사용자에게 FPGA의 프로세싱 알고리즘을 생성할 수 있는 역량을 제공합니다.

  • 4개의 2 GHz 채널
  • 4.8 GSa/s의 샘플링 속도
  • 12비트 분해능으로 고화질 샘플링 지원
  • FPGA에서 IP 및 프로세싱 알고리즘 생성
  • PCIe 백플레인을 통해 직접 데이터 스트리밍
  • PathWave FPGA 및 PathWave Test Sync Executive 호환
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
M5300A PXIe Module SFP Software screenshot

M5200A 소프트웨어

M5200A에는 디지타이저 모듈에 간단한 인터페이스를 제공하는 소프트 전면판(SFP)이 있습니다. 이 전면판은 장비의 기본 작동을 다루며 처음 사용할 때 소프트웨어 프로그래밍을 시작하기 전에 장비에 익숙해지는 데 특히 유용합니다. 또한 시스템을 디버그하고 드라이버 호출을 모니터링하는 기능을 제공합니다.

M5200A는 IVI.NET, IVI-C 및 IVI-COM 드라이버와 함께 제공되므로 일반적인 테스트 개발 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 Python 인터페이스도 모듈과 함께 제공됩니다.

PathWave FPGA

PathWave FPGA는 M5200A에서 FPGA 설계를 빠르게 개발할 수 있게 만들어 주는 그래픽 환경입니다. PathWave FPGA 라이센스와 결합하면 이제 사용자 프로그래밍 가능한 FPGA에 액세스하고 맞춤 로직을 장비에 삽입할 수 있습니다. 다양한 내장형 라이브러리 요소를 통해 작업을 시작하거나 Vivado IP 또는 HDL IP를 가져올 수도 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 어플리케이션 흐름 시각화 및 맞춤 블록 삽입
  • 풀 네이티브 FPGA 코드 호환성으로 설계 프로세스 간소화
  • 비트파일을 빠르게 컴파일하여 장비에 내장된 FPGA 모델 프로그래밍
  • 보드 지원 패키지로 다양한 장비의 FPGA를 쉽게 타게팅
PathWave FPGA software
PathWave Test Sync Executive

PathWave Test Sync Executive

PathWave Test Sync Executive를 사용하면 고성능, 다중 채널, 다중 장비 실시간 동기식 솔루션을 신속하게 개발할 수 있습니다. PathWave 라이센스를 사용하여 M5200A에서 활성화되며 PathWave FPGA와 원활하게 상호 작용합니다. Test Sync Executive 특징:

  • 동일한 모듈 또는 여러 모듈에서 여러 채널을 정밀하게 시간 정렬하여 투명한 다중 모드 동기화 제공
  • 시퀀싱, 분기 및 루핑을 포함한 실시간 동기화 실행
  • 시간 결정적 하드웨어 기반 실행
M5200A single-slot PXIe four-channel high-speed, analog to digital digitizer

M5200A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?