주요 특징

  • 10 MHz ~ 18 GHz의 주파수 범위
  • 작은 신호 측정을 위해 -70 ~ +26 dBm의 넓은 동적 범위를 갖는 LAN 연결
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
  • 초당 100만 개 샘플의 가변 샘플링 속도, 긴 메모리 100만 개 샘플 데이터 저장소
  • 모든 연속 펄스가 측정되도록 보장하는 제로 데드 타임의 실시간 측정
  • 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 민감성 기능
  • 내부 제로화와 자동 교정을 통한 시간 절약 및 측정 불확실도 감소
  • 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
KeysightCare Logo

L2062XA에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: L2062XA 10 MHz ~ 18 GHz LAN의 넓은 동적 범위 평균 및 피크 전력 센서

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택