KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing은 TAP에서 작동해서, 자동화된 테스트 계획 생성을 빠르게 추적하므로 개발 시간을 줄이고 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.

주요 특징

PTEM(PathWave Test Executive for Manufacturing)은 PathWave TAP(Test Automation Platform)를 사용하여 자동화된 테스트 프로그램을 개발할 때 사용자 경험을 개선할 수 있는 플러그인입니다. 강력한 PathWave Test Executive 소프트웨어를 사용하면 사용자가 테스트 플랫폼을 유지 관리하거나 개발할 필요가 없습니다. 특히, 다양한 유형의 제품이 사용되는 제조 환경에서는 유지 관리와 개선 및 제어가 까다로울 수 있습니다. 테스트 실행 플랫폼을 개발하는 데 귀중한 리소스를 우선적으로 투입하는 일은 없어야 하며, 테스트 커버리지를 최적화하고 개선하는 데 집중해야 합니다.

이점의 우선순위 결정

  • 공통 플랫폼으로 프로그래밍 및 코딩 작업을 최소화하고 코드 재사용 비율을 높입니다
  • 높은 수준의 단계를 만들어 공유하고 반복 가능한 사용 사례를 위해 테스트 표준화의 이점을 확보합니다
  • 새로운/개선된 그래픽 스위치 관리자로 장비 및 스위치 연결을 시각화합니다
  • 손쉬운 학습 곡선을 통해 경험이 없는 사용자도 빠르게 기능과 도구 사용법을 익힐 수 있습니다
  • 여러 키사이트 장비에 대한 일련의 라이브러리 기능을 추가 비용 없이 제공합니다
구매 정보
  • 개발자 버전: KS8328A(KS8400A PathWave 테스트 자동화 필요) 
  • 배포 버전: KS8329A
  • 소프트웨어 라이센스는 노드락, 이동형 또는 부동 형태로 제공됩니다
  • 라이센스의 지원 기간은 6, 12, 24 또는 36개월입니다

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?