검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
EV1003A HEV / EV 전력 변환기 테스트 솔루션
HEV/EV 전력 변환기를 테스트하는 데 필요한 소프트웨어와 하드웨어
주요 특징
HEV/EV 및 HEMS용 EV1003A 전력 컨버터 테스트 솔루션을 만나보세요
이 키사이트 솔루션은 HEV/EV 시장이 직면하고 있는 안전, 규제, 환경 문제를 해결합니다. 재생 전력 시스템으로는 유일한 상용 제품(COTS)으로, 테스트 중인 디바이스와 사람을 보호하는 고도의 안전 기능을 내장하고 있습니다. 재생 기능을 사용하여 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태로 그리드로 되돌려 보낼 수 있어, 그리드에 문제를 일으키지 않으면서 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다. 키사이트 솔루션과 전 세계 지원팀이 고전압, 고전력 솔루션을 배포해 빠른 페이스로 높은 성장세를 보이고 있는 HEV/EV 시장 수요에 부응할 수 있다는 자신감을 드립니다.
- 최대 2000 V, ±800 A, 20 kW까지 소싱(전원 공급)과 싱킹(전자 부하) 지원
- 장치를 10대까지 손쉽게 병렬로 연결해서 최대 200 kW의 전력 또는 부하 생성
- 20 kW 전원에서는 흔치 않은 리스트 모드, 동급 최고의 측정 정확도 등의 이점 제공
- 모델에 따라 저항을 프로그래밍할 수 있어 최대 50옴까지 고전압, 고전력 배터리의 보다 정확한 에뮬레이션 가능
- 설치 면적 최소화: 3U로 최대 20 kW의 소싱 및 부하(일반적인 부하는 4U의 경우 6 kW, 6U의 경우 12 kW임)
고성능 전력, 안전 및 분석
EV1003A 전력 변환기 테스트 솔루션은 전력 변환기 테스트에 사용할 수 있는 RP7900 시리즈 재생 전력 시스템, SD1000A 안전 디스커넥트, PA2203A IntegraVision 전력 분석기 등 3개의 장비를 제공합니다.
- RP7900: 친환경적 회생식 설계로 냉각 및 전기 비용을 절감합니다.
- SD1000A: 중복 안전 디스커넥트 시스템(500 V 및 950 Vmodel 전용)으로 결함을 처리하고 안전한 출력을 보장(즉, 분리)합니다.
- PA2203A: 12.1" 터치스크린의 고속 디지타이저로 트랜션트, 돌입 전류 및 상태 변화를 시각화합니다.
[an error occurred while processing this directive]
EV1003A에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?