무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E8267D PSG 벡터 신호 생성기, 100 kHz ~ 44 GHz
통합형 고성능 마이크로파 벡터 신호 생성기는 100 kHz ~ 44 GHz(500 GHz까지 확장 가능) 범위의 주파수에서 항공우주와 방위, 위성 통신, 광대역 무선 등 분야의 설계와 제조에 사용할 수 있습니다.
통합형 고성능 마이크로파 벡터 신호 생성기는 100 kHz ~ 44 GHz(500 GHz까지 확장 가능) 범위의 주파수에서 항공우주와 방위, 위성 통신, 광대역 무선 등 분야의 설계와 제조에 사용할 수 있습니다.
주요 특징
E8267D PSG 벡터 신호 생성기로 가장 복잡한 신호 마스터
E8267D PSG 벡터 신호 생성기는 100 kHz ∼ 44 GHz 범위를 지원하는 완전 통합형 고성능 마이크로파 벡터 신호 생성기로, 사실적인 광대역 레이더, 전자전(EW), 위성 통신(SATCOM) 파형을 생성할 수 있습니다.
- 계측 등급의 성능과 다양한 기능을 겸비한 사실적인 광대역 레이더, 전자전 및 위성통신 파형으로 고급 수신기 테스트
- 최대 4GHz 대역폭의 복잡한 전자기 환경을 시뮬레이션
- 유연한 통합형 80 MHz AWG, 셀룰러, 무선, GPS, 사용자 지정 통신을 시뮬레이션할 수 있는 실시간 및 베이스 밴드 생성기
- PathWave 신호 생성 소프트웨어로 복잡한 신호를 생성하는 데 소요되는 시간 단축: 펄스 빌딩, 노이즈 전력비(NPR), 멀티톤 신호, 무선 등
- 업계 최고의 SSB 위상 노이즈로 가장 복잡한 신호 요구 사항 충족: 1 GHz에서 143 dBc/Hz(10 kHz 오프셋)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?