검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E8257D PSG 아날로그 신호 생성기, 100 kHz ~ 67 GHz
100 kHz ~ 67 GHz(500 GHz까지 확장 가능)의 주파수 범위에 산업을 선도하는 출력 전력, 레벨 정확도, 위상 노이즈를 제공하는 계측 등급 아날로그 신호 생성기로, 고급 RF 및 마이크로파 레이더를 테스트하는 데 사용할 수 있습니다.
E8257D, 고급 RF 및 마이크로파 레이더를 테스트하는 데 사용할 수 있는 100 kHz ~ 67 GHz(500 GHz까지 확장 가능)의 주파수 범위에 산업을 선도하는 출력 전력, 레벨 정확도, 위상 노이즈
주요 특징
E8257D PSG 아날로그 신호 생성기
키사이트 E8257D는 높은 출력 전력, 낮은 위상 노이즈, 변조 기능이 강점인 완전 동기화 방식 신호 생성기입니다. 별도로 명시하지 않은 한 사양은 0 ~ 55 °C 범위에 적용되며 45분 예열 후 적용됩니다. 일반, 공칭 또는 측정된 것으로 표시된 추가 특성은 제품 응용에 유용할 수 있는 25 °C에서의 추가적인(보장되지 않음) 정보를 제공합니다.
- 계측 등급 주파수 및 레벨 정확도, 탁월한 왜곡과 스퓨리어스 특성을 활용해 가장 열악한 테스트 요구사항에 대처
- 넓은 주파수 범위에서 측정: 13, 20, 31.8, 40, 50, 67 GHz 모델 이용 가능(주파수 확장기 사용 시 1.1 THz)
- 최대 1 W(+30 dBm)의 출력 전력을 생성할 수 있는 옵션으로 고전력 디바이스 테스트 및 테스트 시스템 손실 극복
- 매우 낮은 위상 노이즈: –91 dBc/Hz(100 Hz 오프셋에서) 또는 –126 dBc/Hz(10 kHz 오프셋에서), 도플러 레이더, ADC 및 수신기 차단 테스트 가능
- AM, FM, PM 및 펄스 변조를 신호에 추가해 디바이스와 회로 특성화
E8257D PSG 아날로그 신호 생성기견적을 부담 없이 요청하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?