Acquire signals from randomly located points in your target, and measure signals with ≥ 250 mV p-p signal amplitude

HIGHLIGHTS

신호 액세스

  • 17채널: 싱글 엔드 데이터 16개, 싱글 엔드 또는 차동 클럭 1개

프로브 성능

  • 1.3pF 등가 로드 커패시턴스
  • 1.5Gb/s 최대 데이터 속도
  • 신호 진폭이 250mV p-p밖에 되지 않는 작은 신호 측정

연결

  • 대상에서 임의의 위치에 놓여 있는 부품으로부터 신호 수집
  • IC 핀, 트레이스, 패드, 바이어스 등과 연결되는 다양한 종류의 액세서리와 호환

호환 대상:

E5382B 플라잉 리드 세트는 대상의 프로빙 포인트가 분산되어 있거나 설계되지 않았을 때 사용하는 도구입니다. 이 프로브는 표면 실장 구성요소, 바이어스, 패드, 트레이스, 기타 PC 보드 기능에 추가되어 있는 설계된 커넥터나 솔더에 연결할 때 사용할 수 있는 다양한 고성능 액세서리와 함께 제공됩니다. 90핀 케이블 커넥터가 포함된 모든 키사이트 로직 분석기에 이 프로브를 사용할 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?