HIGHLIGHTS

신호 액세스

  • 34채널: 싱글 엔드 데이터 32개, 싱글 엔드 클럭 2개

프로브 성능

  • 3.0pF 등가 로드 커패시턴스
  • 최대 데이터 속도600Mb/s
  • 신호 진폭이 300 mV p-p밖에 되지 않는 작은 신호 측정

연결

  • Mictor 커넥터를 통해 대상에 편리하고 신뢰성 높게 연결할 수 있도록 지원
  • Mictor 커넥터는 키사이트 1252-7431번 또는 AMP 2-767004-2번에 손쉽게 통합할 수 있음
  • 지원하는 Shroud와 함께 사용할 수 있음

호환 대상:

  • 90핀 케이블 커넥터가 포함된 로직 분석기 로직 분석기 케이블 커넥터
  • 보드 두께 최대 0.12인치까지 지원 Shroud 사용 가능
  • 38핀 Mictor 풋프린트

키사이트 E5380B Mictor 프로브는 대상에 맞게 설계된 Mictor 커넥터를 통해 편리하고 신뢰성 높게 대상에 연결할 수 있도록 지원합니다. 해당하는 신호를 Mictor 커넥터가 장착된 위치로 연결하고 신호를 측정할 준비가 되면 Mictor 프로브만 연결하면 됩니다. 프로브가 의도치 않게 뽑히는 것이 걱정되는 경우에는 이러한 프로브와 함께 지원 Shroud를 사용하면 됩니다. 90핀 케이블 커넥터가 포함된 모든 키사이트 로직 분석기에 이 프로브를 사용할 수 있습니다.

Mictor Probe-Single-ended, with 90-pin Cable Connectors

Interested in a E5380B?

Want help or have questions?

국가 선택