주요 특징

RF를 넘어 마이크로파 및 밀리미터파 주파수 지원

키사이트 E5053A는 E5052B 신호 소스 분석기(SSA)와 관련이 있는 마이크로파 다운컨버터입니다. 신호 소스 설계와 테스트에서 마이크로파 또는 밀리미터파 주파수가 필요한 경우, E5053A를 통해 장비의 주파수 범위를 확장시킬 수 있습니다.

  • E5052B의 최대 주파수를 26.5 GHz로 확장합니다
  • 상호연결 기법을 활용하면 마이크로파 및 밀리미터파 주파수에 대한 위상 노이즈 감도가 향상됩니다
  • E5052B SSA의 모든 기능이 장비 사용자 인터페이스에 매끄럽게 통합됩니다
  • 11970 시리즈 고조파 믹서와 작동합니다
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
E5053A Microwave Downconverter

E5053A에 관심이 있으신가요?

특집 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?