검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E36312A 80W 삼중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 2X 25V, 1A
80W 삼중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 2X 25V, 1A
키사이트 E36312A는 LAN 및 USB 인터페이스가 있는 프로그래밍 가능한 80W 삼중 출력 DC 전원 공급기입니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공됩니다.
주요 특징
- 80W 출력
- 프로그래밍과 리드백의 탁월한 정확성, 뛰어난 부하 및 라인 조절 기능, 낮은 리플 및 노이즈로 설계를 구동하기 위한 자신감 강화
- 직관적이고 사용하기 쉬운 전면판 인터페이스로 보다 편리하고 생산적
- 세 채널 모두의 전압과 전류를 동시에 표시하기 위한 4.3인치 LCD 컬러 디스플레이
- 수동 설정을 단순화하는 컬러 코딩된 채널
- 정밀한 설정을 위한 회전식 인코더 제어를 포함한 전압 및 전류를 위한 두 개의 개별 노브 - LAN/LXI, USB 및 GPIB(옵션) 커넥티비티를 통한 추가 테스트 스루풋과 50us보다 빠른 transient 응답의 SCPI 프로그래밍 지원
- OVP, OCP, OTP, 키패드 잠금 및 물리적 잠금 장치를 통한 테스트 대상 디바이스(DUT) 추가 보호
- 추가 기능 – 작은 전류 측정, 데이터 로깅, 출력 시퀀싱, 출력 LIST, 자동 직렬/병렬 연결, 원격 감지, 디지털 I/O 포트 및 후방 연결
- 독립적으로 켜고 끌 수 있는 출력과 전기적으로 절연된 채널로 비용 감소 및 공간 절약
키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위해 필수 기능을 제공합니다. 삼중 출력, 80W, E36312A는 벤치에서 사용하도록 작고 컴팩트한 크기, 낮은 전력 리플과 노이즈, 내장형 측정 및 USB, LAN, 옵션 GPIB 인터페이스의 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 깔끔하고 신뢰할 수 있는 이 전원 공급기는 범용 어플리케이션을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 다중 출력 패키지에 편리한 벤치탑 기능과 유연한 시스템 기능을 결합했습니다.
이 제품의 모조품 또는 밀접하게 관련된 제품이 시중에서 발견되었습니다. 기대하는 품질과 성능의 키사이트 정품 구입을 보장하기 위해 키사이트 공식 대리점 파트너를 통해 구입하십시오. 공식 대리점 파트너를 확인하려면 위 “구입 또는 대여 방법” 버튼을 클릭하십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?