무엇을 찾고 있습니까?
E36155A 800W 자동범위설정 벤치탑 전원 공급기, 60V, 40A
800W 자동범위설정 벤치탑 전원 공급기, 60V, 40A
키사이트 E36155A는 60V, 40V를 제공할 수 있는 800W 자동범위설정 벤치탑 단일 출력 DC 전원 공급기이며, LAN과 USB 인터페이스가 있습니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공합니다.
벤치 전원 공급기를 소프트웨어와 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 11% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
주요 특징
출력 정격- 800W
- 출력 1: 0~60V, 0~40A
프로그래밍 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 전압: 0.03% + 10mV
- 전류: 0.1% + 10mA
리플 및 노이즈(20Hz~10MHz)
- 정상 모드 전압: 50mV p-p 미만
- 정상 모드 전압: 5mV rms 미만
리드백 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 전압: 0.03% + 10mV
- 전류: 0.1% + 10mA
키사이트 E36155A는 60V, 40A를 제공할 수 있는 800W 자동범위설정 벤치탑 단일 출력 DC 전원 공급기입니다. E36155A에는 데이터 로깅, 선택적 스코프 뷰, 임의 파형 생성 등의 고급 특성화 도구가 포함됩니다. 이를 통해 전력 시뮬레이션 어플리케이션에 대한 심층 분석과 정밀 출력 변조가 가능해짐에 따라 품질 저하 없이 개발 프로젝트를 가속화할 수 있습니다. 이러한 모든 기능이 원박스 솔루션을 제공하여 여러 계측기의 일반적인 요구 사항을 제거합니다. 이에 따라 복잡한 설정 없이 시간을 절약할 수 있으며 테스트 비용도 절감할 수 있습니다.
E36155A는 최대 80A의 고전류를 지원하는 탈부착식 프런트 바인딩 포스트를 제공합니다. 이는 중요하고 새로운 혁신이라 할 수 있습니다. 탈부착식 바인딩 포스트를 사용하면 전력 출력에 쉽게 액세스할 수 있어 DUT에 매끄럽게 와이어를 연결할 수 있습니다. 무엇보다도 프론트 바인딩 포스트에는 자동 보호 메커니즘이 내장되어 있어서 작업자와 디바이스의 안전을 모두 보장할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?