무엇을 찾고 있습니까?
E36154A 800W Autoranging Benchtop Power Supply, 30V, 80A
800W Autoranging Benchtop Power Supply, 30V, 80A
The Keysight E36154A is a 800W Autoranging Benchtop single power output DC power supply, 30V, 80A with LAN and USB interfaces. GPIB interface is available as an option
벤치 전원 공급기를 소프트웨어와 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 11% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
주요 특징
출력 정격- 800W
- 출력 1: 0~30V, 0~80A
프로그래밍 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 전압: 0.03% + 5mV
- 전류: 0.1% + 20mA
리플 및 노이즈(20Hz~10MHz)
- 정상 모드 전압: 50mV p-p 미만
- 정상 모드 전압: 5mV rms 미만
리드백 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)
- 전압: 0.03% + 5mV
- 전류: 0.1% + 20mA
- 낮은 범위 전류: 0.1% + 250uA
키사이트 E36154A는 800W, 30V, 80A 자동범위설정 벤치탑 단일 전력 출력 DC 전원 공급기입니다. E36154A에는 데이터 로깅, 선택적 스코프 뷰, 임의 파형 생성 등의 고급 특성화 도구가 포함됩니다. 이렇게 하면 전력 시뮬레이션 분야에 대해 심층 분석과 정밀 출력 변조를 지원할 수 있어 품질 저하 없이 개발 프로젝트 속도를 높일 수 있습니다. 하나의 솔루션으로 이러한 모든 기능을 제공하기 때문에 여러 장치를 사용할 때의 일반적 요구 사항을 준수할 필요가 없어 복잡한 설정을 하지 않고 시간을 절약할 수 있으며, 테스트 비용도 절감됩니다.
E36154A에는 새로운 중요한 혁신 기술도 도입되었습니다. 탈착식 프런트 바인딩 포스트가 최대 80A의 높은 전류를 지원합니다. 탈착식 바인딩 포스트를 사용하면 전력 출력에 쉽게 액세스할 수 있어 유선으로 매끄럽게 DUT에 연결할 수 있습니다. 무엇보다도 프론트 바인딩 포스트에는 자동 보호 메커니즘이 내장되어 있어서 작업자와 디바이스의 안전을 모두 보장할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?