무엇을 찾고 있습니까?
D9050CEIC 전기 TX 테스트 SW, OIF-CEI-112G-PAM4(VSR/MR/LR)용
Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 사용한 OIF-CEI-VSR-112G-PAM4 송신기 실리콘 및 시스템 설계에 대한 물리 계층 전기 적합성 테스트
주요 특징
OIF CEI-112G-VSR-PAM4는 36 ~ 58 Gbaud 범위의 데이터 센터 상호연결 시스템에 사용되는 112 Gb/s PAM4 전기 인터페이스를 지정합니다. D9050CEIC는 CEI-112G-VSR-PAM4 설계의 물리 계층 전기 검증 및 디버그를 위한 키사이트 UXR 오실로스코프 기반 적합성 테스트 자동화 패키지입니다.
종합적인 측정 및 디버그 솔루션
- 공통 전기 인터페이스 사양의 112Gbps OIF CEI VSR, MR 및 LR 거리를 특성화합니다.
- 거의 140개의 테스트를 수행합니다
- 주요 측정에는 120 에지 출력 지터(Jnu, JRMS, EOJ), SNDR 및 아이 오프닝(EH, EW, VEC)이 포함됩니다
유연성과 확장성
- UXR 오실로스코프에서 작동합니다
- 자동 HTML 보고서 생성
- 컴플라이언스 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트
50GHz 이상에서 작동하는
- 호환되는 UXR 제품 시리즈:
- 50 GHz: UXR0502A, UXR0504A
- 59 GHz: UXR0592A, UXR0592AP, UXR0594A, UXR0594AP
- 70 GHz: UXR0702A, UXR0702AP, UXR0704AP
- 80 GHz: UXR0802A, UXR0804A,
- 100 GHz: UXR1002A, UXR1004A, UXR1102A, UXR1104A
키사이트 D9050CEIC TX 테스트 어플리케이션을 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프와 함께 사용해서 다음에 따라 빠르고 정확하게 전기(물리 계층) 적합성 측정을 수행할 수 있습니다.
- CEI-112G-VSR-PAM4, CEI-112G-LR-PAM4, CEI-112G-MR-PAM4 36.0 ~ 58.0 GBaud 물리 검증.

- CEI-112G-VSR, -MR 및 -LR은 72 - 116Gbps에서 유연하게 작동하는 가변 속도 전기 버스 표준입니다. 세 가지 기본 거리는 장거리(LR), 중간 거리(MR) 및 초단거리(VSR)입니다. 모두가 유사한 IEEE 802.3ck 조항을 가지며 100Gb/s, 200 Gb/s 및 400 Gb/s 작동에 대한 테스트 요구사항을 추적합니다.
D9050CEIC 어플리케이션은 복잡한 112Gbps OIF CEI 송신기 물리 계층 측정을 간소화합니다.
- 자동화된 적응형 레퍼런스 수신기 자동 조정 작동 수행
- 신호 대 노이즈 왜곡비 및 지터 계산 평가
- 표준을 세부적으로 이해하는 데 소요되는 시간 절약
- PAM4 설계를 특성화하는 데 소요되는 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축
- 맞춤형 구성을 사용하여 디바이스 디버깅 지원
- 디바이스 성능을 요약하는 HTML 보고서의 빠른 생성 가능
주요 측정 내용:
- “12개 에지” PRBS13Q에서의 Jnu, JRMS, EOJ를 포함한 지터 측정
- 정상 상태 전압(Vf), 선형 핏 펄스 피크 및 SNDR(Signal-to-Noise-and-Distortion)을 포함한 출력 파형 측정
- 전환 시간
- 아이 폭, 아이 높이, 수직 아이 닫힘
- 유효 반사 손실
어플리케이션이 적용되는 특정 테스트에 대한 종합적인 최신 목록이 필요하면 D9050CEIC 무료 체험판을 UXR 장비로 다운로드해서 설치하십시오.
무료 체험판
D9050CEIC 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오. D9050CEIC MultiScope 어플리케이션은 N8900A Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어가 실행되는 컴퓨터의 라이센스 파일로 활성화되므로 설정 파일을 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다.
D9050CEIC에 관심이 있으신가요?
D9050CEIC의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?