주요 특징

제품 정의 마법사

  • 링크 속도 숫자와 비트 속도 값 선택
  • 사용된 레벨 숫자와 원하는 레벨의 공칭 값 선택
  • 프리엠퍼시스 설정 숫자와 공칭 프리엠퍼시스 선택

자체 테스트 한계 생성

  • 설계에 적합한 한계 입력
  • 레벨 또는 프리엠퍼시스에 대한 상대적 또는 절대적 사양 정의
  • RJ, TJ, DJ를 위한 자체 지터 사양 생성 및 각각의 비트 속도에 대한 자체 eye 마스크 생성

테스트 계획 지정

  • 각각의 테스트 유형에 대해 테스트 계획 '드롭다운'을 사용하여 검증하거나 특성 분석하려는 조건 결정
  • 각각의 테스트에 사용하려는 패턴 지정

템플릿을 통한 생산성

  • 후속 실행에 설정이 필요 없도록 제품 유형 및 기능에 대한 템플릿 정의
  • 다른 위치에서의 동일한 테스트를 촉진하기 위해 템플릿 공유

eDP1.4의 복잡한 요건 충족:
키사이트 eDP 전기 성능 및 특성 분석 툴 세트는 특정 제품, 회사 업무 환경, 그리고 공통 테스트 프로세스를 원하는 공급망의 요구에 맞춰 조정된 테스트 프로세스의 생성을 지원하는 업계 최초의 테스트 소프트웨어 패키지입니다. eDP1.4는 임의 데이터 속도, 레벨, 프리엠퍼시스 설정, 채널 모델, 그리고 typical 인증 소프트웨어 접근법을 사용해서 처리하기 어려운 사양을 감안합니다. 이 툴 세트는 임의의 조건을 감안할 뿐만 아니라 임의의 테스트 한계도 감안하며, 레벨 측정을 이전 상태와 비교하거나 절대적 측면에서 측정하도록 지원합니다.

템플릿 중심 테스트:
이 소프트웨어 툴 세트는 매우 성공적인 DisplayPort 인증 소프트웨어(D9040DPPC)를 토대로 하며 '템플릿 중심 테스트'라는 접근법을 통해 개념을 확장합니다. 같은 유형 및 검증/특성 분석 목표의 수많은 제품을 촉진하기 위한 로컬 테스트를 위해 템플릿을 생성할 수 있으며, 공급망 전체에 걸쳐 결과의 일관성을 보장하기 위해 템플릿을 동료나 벤더, 고객과 공유할 수도 있습니다.

전체 테스트 목록:
키사이트 eDP EP & C 소프트웨어 툴 세트는 모든 테스트 요구를 충족시키기 위해 eye 다이어그램, 레벨 검증, 프리엠퍼시스 측정, 확산 스펙트럼 클럭킹 세트, 지터 같은 전체 테스트 목록을 가지고 있습니다. 또한 Infiniium 테스트 프레임워크에 내장되어 있기 때문에 필요한 경우 사용자 정의 어플리케이션 툴의 애드인 기능을 통해 자체 테스트를 추가할 수 있습니다.
 

무료 체험판

D9040EDPV eDP 전기 성능 및 특성화 테스트 소프트웨어와 30일 체험판 라이센스

Infiniium 90000 시리즈, Z-시리즈 및 UXR-시리즈 오실로스코프용 키사이트 D9040EDPV eDP 전기 성능 및 특성화 테스트 소프트웨어.

D9040EDPV에 관심이 있으신가요?

임베디드 DisplayPort 전기 성능 및 특성화 툴셋 소프트웨어의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?