검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D9010POWA 전력 무결성 분석 소프트웨어
전력 무결성 분석 소프트웨어
주요 특징
- 쉽고 빠른 설정 마법사가 사용자의 선택 과정을 안내하며 N7020A 및 N7024A 전력 레일 프로브에서 프로빙된 신호를 자동으로 식별합니다.
- PI 분석 어플리케이션을 사용할 때에는 크로스톡 시뮬레이션 또는 모델링이 필요하지 않습니다.
- 전원 공급기와 디지털 라인 간 부정적인 상호 작용을 분석할 수 있습니다. 전력 레일이 어그레서일 때 PSIJ(Power Supply Induced Jitter) 또는 전압 종속적 진폭 노이즈. 전력 레일이 피해 대상일 때 SSN(Simultaneous Switching Noise).
- 피해 대상 파형의 전후 보기가 제공되므로 쉽고 빠른 시각적인 수량적 평가가 가능합니다.
- 쉽게 인식할 수 있도록 “피해 대상”, “어그레서”, “크로스톡 제거됨” 등과 같이 파형에 자동으로 라벨이 붙습니다.
- 또한 공급기가 피해 대상일 경우 피크-피크 노이즈 측정 및 FFT 전후, 디지털 신호가 피해 대상일 경우 디지털 신호의 아이 다이어그램 전후에 피해 대상 신호 유형 고유의 수량적 분석도 제공됩니다.
- 사용자 판단에 따라 파형 전 또는 후에 추가적인 측정을 수행할 수 있습니다(수학 함수, 파형 측정, 지터 분석 등).
- 또한 저장된 파형 데이터에 대한 분석도 가능합니다. 따라서 오프라인으로 데이터를 조사하거나 이전 데이터 개정를 조사할 수 있습니다.
- 펌웨어 6.30 이상이 적용된 모든 Infiniium 오실로스코프와 호환됩니다.
PI 분석 어플리케이션은 DC 공급기를 피해 대상 또는 다른 주기적인 전환 신호에 대한 어그레서로 정의할 수 있으며 부정적인 관련 상호 작용의 양을 정량화합니다. 따라서 서로에게 미칠 부정적인 영향을 받지 않을 경우 DC 공급기 및/또는 디지털 신호가 어떤 형태를 갖는지 파악할 수 있습니다. 이 통찰력을 활용해서 DC 공급기를 정리하기 위해 필요한 다음 단계(있는 경우)와 관련하여 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
PI 분석 어플리케이션은 N7020A 및 N7024A 전력 레일 프로브에서 최적으로 작동합니다. 전력 레일 데이터를 캡처하는 데 사용되는 다른 프로브에도 사용할 수 있지만, 노이즈가 적고 오프셋 범위가 크기 때문에 N7020A 또는 N7024A에 사용할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. D9010POWA는 Infiniium S-, V-, Z-, UXR-, MXR-, EXR-시리즈 등의 오실로스코프와 호환됩니다.
무료 체험판
D9010POWA의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D9010POWA 전력 무결성 분석 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010POWA에 관심이 있으신가요?
전력 무결성 분석 소프트웨어의 역량 확대
소프트웨어
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?