무엇을 찾고 있습니까?
Infiniium 9000-, S-, EXR-, MXR-시리즈 오실로스코프용 D9010ASIA 고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiniiSimAdv, 크로스톡)
S-시리즈, EXR-시리즈 및 MXR-시리즈 오실로스코프용 고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk)
주요 특징
FFE(Feed-Forward), DFE(Decision Feedback), CTLE(Continuous-Time Linear Equalization) 에뮬레이션
- 어플리케이션으로 DFE, FFE 및 CTLE의 정확한 모델링이 가능합니다.
- FFE 에뮬레이션이 하드웨어 이퀄라이제이션을 정확하게 묘사합니다.
- DFE는 적응형이며 탭 값을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다.
InfiniiSim
- 케이블 또는 테스트 픽스처 손실과 같은 채널 효과를 제거합니다(일반적으로 "디임베딩"이라고 함).
- 모델링된 시스템 어디서든 파형을 확인합니다.
- 표준 케이블 모델과 같은 채널 효과를 삽입합니다.
- 하나 이상의 채널 요소를 다른 것으로 대체합니다.
크로스토크
- 분석 어플리케이션으로 크로스톡 문제를 해결합니다.
- 피해를 주는 크로스톡 원인을 식별합니다.
- 피해 대상에 혼란을 주는 각 어그레서의 양을 정량화합니다.
- 분석을 위해 피해 대상 신호로부터 크로스톡 효과를 제거합니다.
- 크로스톡이 피해 대상+V26에서 제거될 때 복구되는 설계 마진 크기를 확인합니다.
시리얼 데이터 이퀄라이제이션
오늘날 디지털 설계자들에게 이퀄라이제이션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 빨라진 데이터 전송 속도와 더 길어진 백플레인 및 상호연결 거리로 인해 수신기의 신호 감쇠 규모가 증가했습니다. 결과적으로 수신기에서 눈 닫힘이 발생하여 가장 정교한 디코딩 알고리즘에서도 정확하게 상황을 파악하는 것이 어려워졌습니다. Infiniium 시리얼 데이터 이퀄라이제이션(SDE) 소프트웨어가 Infiniium의 낮은 노이즈 플로어와 클럭 복구 알고리즘을 새로운 이퀄라이제이션 소프트웨어와 함께 사용하면 DFE, CTLE, FFE를 정확하게 묘사할 수 있습니다. 이제 사용자는 오실로스코프와 Infiniium SDE 소프트웨어만 사용해 이퀄라이제이션과 디임베딩을 모델링할 수 있습니다.
InfiniiSim 파형 변환 툴셋
이 어플리케이션을 사용하면 가장 유연하고 정확한 방식으로 디지털 시리얼 링크 어디서나 파형을 렌더링할 수 있습니다. 구성 가능한 시스템 모델링을 통해 원치 않는 채널 요소의 유해한 효과를 제거하고 채널 모델을 삽입한 상태에서 파형을 시뮬레이션하고 물리적으로 프로빙이 불가능한 위치에서 파형을 확인하고 프로브와 다른 회로 요소의 로딩을 보정합니다. 실시간 오실로스코프에서 이 모든 것을 빠르게 처리할 수 있습니다.
크로스톡 분석
데이터 통신 시스템에서의 보다 빠른 속도에 대한 요구로 데이터 전송 속도가 빨라지고 병렬 데이터 레인이 증가했는데, 이들은 서로 가깝게 배치해야 합니다. 높아진 비트 레이트와 조밀하게 배치된 라인으로 인해 크로스톡의 양이 증가했습니다. 그 결과 크로스톡 문제를 진단하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 전원 공급기도 중요한 요소 중 하나입니다. 전원 공급기는 구동 데이터 레인에서 노이즈 및 지터 형식의 간섭을 만들 수 있으며 그라운드 바운스로 이어지는 동시 스위칭 노이즈(SSN)와 같은 데이터 종속 노이즈에 민감합니다. 키사이트는 크로스톡 진단에 도움이 되는 크로스톡 분석 어플리케이션을 개발했습니다. 이 어플리케이션은 크로스톡을 감지 및 정량화할 뿐만 아니라 주된 원인이 되는 어그레서도 판별할 수 있습니다. 더 나아가 대상에서 크로스톡을 제거하여 기존의 파형과 깔끔한 파형을 시각적으로 나란히 비교할 수 있도록 지원합니다. “비포”와 “애프터” 파형을 스코프 화면에서 바로 비교할 수도 있고 실시간 눈 다이어그램이나 지터 분석 같은 다른 스코프 분석 도구를 대상으로 결과를 비교할 수도 있습니다. 사용자는 직접적으로 다양한 크로스톡 원인을 해결하면 달성할 수 있을 것이라고 예상되는 개선의 규모를 정량화할 수 있습니다.
펌웨어 6.30 이상이 적용된 모든 S-시리즈, EXR-시리즈 및 MXR-시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.
무료 체험판
D9010ASIA의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D9010ASIA 고급 신호 무결성(EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 설치된 상태로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.
D9010ASIA에 관심이 있으십니까?
고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiiniSimAdv, Crosstalk)의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?