검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D6000USBB USB 2.0 트리거링 및 분석(6000 X-시리즈)
USB 2.0 고속 및 최대/저속 직렬 트리거 및 6000 X-시리즈에 대한 디코드 지원, USB 2.0 신호 품질 테스트, 지터 분석, 주파수 응답 분석, 마스크 테스트, USB PD 트리거 및 디코드
주요 특징
- 이 패키지를 사용하면 USB 2.0 신호 품질 테스트, 지터 분석, 아이 다이어그램, 마스트 테스트, 주파수 응답 분석과 함께 USB 2.0 저속 및 전속, USB 2.0 고속, USB PD(USB power delivery)에 대한 시리얼 트리거링과 디코드가 가능합니다
- USB-IF 규격 표준을 기반으로 USB 허브, 호스트 및 디바이스가 생성하는 신호의 아날로그 품질을 검증합니다
- Token, Data, Handshake, Special을 포함한 다양한 USB 패킷 유형과 PID, CRC, 글리치 오류를 포함한 다양한 오류 조건에 대한 트리거
- 시간차 프로토콜 리스터 디스플레이를 사용한 듀얼 버스 디코딩
- USB 파형과 시리얼 디코드 트레이스 시간 상관
- 캡처된 모든 패킷에 대한 디코딩과 함께 세그먼트 메모리 수집과 호환
- 정밀 차동 프로브 이용 가능
- 자동 마스크 설정, 저노이즈 및 히스토그램 기능을 사용한 손쉬운 전체 지터 분석
키사이트의 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 USB 소프트웨어 패키지를 사용하면 USB 2.0 저속, 전속, 고속 프로토콜 트리거링 및 디코드와 USB PD(Power Delivery) 트리거 및 디코드가 가능합니다. 이 패키지는 또한 USB 2.0과 같은 고속 디지털 신호의 테스트와 디버그에 도움이 되는 USB 2.0 자동 신호 품질 테스트, 지터 분석, 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석(Bode 플롯)을 포함한 다른 고급 분석 기능도 지원합니다.
무료 체험판
D6000USBB의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D6000USBB USB 2.0 트리거링 및 분석 옵션은 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프의 라이선스 파일로 활성화됩니다.
D6000USBB에 관심이 있으십니까?
6000 X-시리즈의 USB 2.0 트리거링 및 분석을 위한 기능 확장
D6000USBB USB 2.0 트리거링 및 분석(6000 X-시리즈)의 특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?