HIGHLIGHTS

  • 40 nA ~ 1 A 전류 파형 측정
  • 최대 전류는 CX1206A를 이용해서 10 A까지 확장 가능
  • 최대 독립형 대역폭: 100 MHz
  • 최대 ±40 V의 넓은 공통 모드 전압 범위
  • 낮은 입력 저항: 410 mΩ typical 또는 50 Ω typical
  • 1개의 CX1203A 센서 헤드 내장

CX1101A 단일 채널 전류 센서는 40 nA ~ 1 A의 넓은 측정 범위, 100 MHz 독립형 최대 대역폭, 시리즈 최대의 공통 모드 전압 범위를 포함한 여러 유형의 어플리케이션을 포괄합니다. 센서 헤드 어댑터를 사용하면 DUT에 전자 장치를 연결할 수 있고 1개의 CX1203 동축 종단 센서 헤드와 케이블이 내장되어 있기 때문에 측정을 즉시 시작할 수 있습니다. 광대역 노이즈 억제 전류 측정 기술은 일반적으로 410 mΩ의 낮은 입력 저항으로 낮은 레벨 전류 파형을 측정할 수 있습니다. CX1206A 고전류 센서 헤드를 사용하면 최대 전류 파형 측정을 최대 10 A까지 확장할 수 있습니다.

Featured Resources for CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?