B2900 시리즈 정밀 소스 측정 장치는 높은 분해능과 정확도가 요구되는 다양한 IV 측정이 가능한 뛰어난 성능을 제공합니다.

주요 특징

키사이트 B2912B 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압과 전류 모두를 소싱 및 측정할 수 있는 소형의 경제적인 2채널 벤치탑 SMU로, 높은 정확도로 쉽게 전류 vs 전압(I/V)을 측정합니다. 4사분면 소스 및 측정 기능이 있어 여러 장비를 구성하지 않고도 I/V 측정이 가능합니다.

측정 기능

  • 2채널 설정을 지원
  • 10 fA / 100 nV에서 최소 소스 분해능, 10 fA / 100 nV에서 최소 측정 분해능
  • 210 V, 3 A DC / 10.5 A 펄스에서 최대 출력
  • 파형 발생(임의) 및 10 μs 간격의 디지타이징 지원

주요 특징

  • 통합 4사분면 소스를 사용한 측정
  • 그래픽 모드와 숫자 보기 모드를 모두 지원하는 4.3인치 컬러 디스플레이
  • PC 기반 장비 제어를 위한 어플리케이션 소프트웨어 무료 제공
    • 2채널 설정을 지원
    • 10 fA / 100 nV에서 최소 소스 분해능, 10 fA / 100 nV에서 최소 측정 분해능
    • 210 V, 3 A DC / 10.5 A 펄스에서 최대 출력
    • 파형(임의) 발생 및 10 μs 간격의 디지타이징 지원

    주요 특징

    • 통합 4사분면 소스를 사용한 측정
    • 그래픽 모드와 숫자 보기 모드를 모두 지원하는 4.3인치 컬러 디스플레이
    • PC 기반 장비 제어를 위한 어플리케이션 소프트웨어 무료 제공
    • 기존 SMU의 명령어 세트를 지원하는 높은 처리량과 SCPI 명령

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?