검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
APM1000E 100/1000BASE-T1 미디어 컨버터
Converts from 100BASE-T1 automotive Ethernet to 100BASE-TX or 1000BASE-T1 automotive Ethernet to 1000BASE-TX
HIGHLIGHTS
이점
- PC가 오토모티브 이더넷 ECU와 상호 작용할 수 있도록 미디어 컨버터 역할을 합니다.
- 노드를 시뮬레이션하거나 직접 진단을 수행합니다.
특징
- Marvell 88Q2112 PHY를 통한 100/1000BASE-T1
- PHY 및 네트워크 상태를 표시하는 LED가 있는 프로그래밍 가능한 멤브레인 라벨
- Buttons on the front panel of the unit enable easy selection of the data rate (100BASE-T1 or 1000BASE-T1) as well as the PHY clock mode
연결
- MATEnet 커넥터 사용
- USB-C, POE 또는 DC 배럴 잭을 통해 전원 공급
- USB를 통한 PHY 레지스터 구성 및 모니터링
주문 정보
- APM1000E 유닛은 12V 전원 공급기, 1m CAT5e 이더넷 케이블, USB 3.0 Type A - USB-C 케이블 및 MATEnet 케이블과 함께 제공됩니다.
- Vehicle Spy 소프트웨어는 옵션이며 하드웨어와 함께 주문해야 합니다.
키사이트 APM1000E는 100/1000BASE-T1 오토모티브 이더넷을 표준 10/100/1000 이더넷으로 변환할 수 있으며, PC를 100/1000BASE-T1 호스트 또는 스위치에 연결하는 데 유용합니다.
[an error occurred while processing this directive]
Interested in an APM1000E?
Extend the capabilities of your 100 / 1000BASE-T1 Media Converter
Featured Resources
Related Products
Want help or have questions?