검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85554A CalPod Drive Cable Extension, 10 Meter
Extend the length of CalPod control cables when the distance between the 85523B to the CalPod modules is >2 m
Extend the length of CalPod control cables when the distance between the 85523B to the CalPod modules is >2 m
HIGHLIGHTS
- 10미터 길이
- 12도체, 22 AWG 와이어 게이지
- ± 15VDC 및 60mA 전달
- 열-진공 챔버 환경과 케이블 어셈블리 호환
- 10미터 짜리를 여러 개 제공하기 위해 케이블을 계단식으로 배열
본 케이블은 85523A/B CalPod 컨트롤러와 CalPod 모듈 사이의 간격이 2미터 이상일 때 CalPod 컨트롤 케이블의 길이를 연장시킵니다. 이 케이블은 열-진공 챔버에서 사용되는 DC 벌크 헤드 커넥터를 통해 CalPod 제어 신호를 전달하는데도 흔히 사용됩니다. 이 케이블과 85556A 컨트롤 케이블 스플리터를 함께 사용하면 열-진공 챔버 벌크 헤드 커넥터를 통해 전달되어야 하는 제어 라인의 수가 최소화됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?