검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85553A CalPod Drive Cable, 40 GHz, 2 Meter
Provides the bias voltages and control signals for operation of the 40-GHz CalPod modules
Provides the bias voltages and control signals for operation of the 40-GHz CalPod modules
HIGHLIGHTS
- 2미터 길이
- 9도체, 28AWG 와이어 게이지
- ± 15VDC 및 60mA 전달
- 8554xA 및 8553xB CalPods에 연결하는 경우에만 적합
- 열-진공 챔버 환경과 케이블 어셈블리 호환
이 케이블은 40GHz CalPod 모듈의 작동을 위해 바이어스 전압과 제어 신호를 제공합니다. 이 케이블은 85540/41/42A CalPod 모듈과 함께 제공됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?