주요 특징

  • 주파수: 100MHz ~ 20GHz
  • 진폭 재보정(일반적): ±0.05dB
  • 위상 재보정(일반적): ±1.5°
  • 지향성 재보정(일반적): -38dB
  • 열 진공 환경에서 작동
  • 2.92mm 커넥터
  • PNA 펌웨어 옵션 302: 온도 특성 분석 CalPod 사용을 위한 필수 어플리케이션
  • PNA 펌웨어 옵션 304: ECal 기능 펌웨어로서 CalPod용 어플리케이션(옵션)

CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 재연결하지 않고도 버튼 하나로 네트워크 분석기 교정을 신속하고 쉽게 쇄신할 수 있는 새롭고 독특한 방법을 제공합니다. DUT 반응으로부터 테스트 케이블 및 커넥터의 열 효과를 제거하는 것이 바람직하며 정상적인 재교정을 수행하기 위해 테스트를 중단하는 것이 비현실적인 열 진공 챔버 테스트에서 매우 유용합니다.

CalPod는 PNA-X N524xA, PNA N522xA, PNA-L N5231/32/34/35/39A 등의 PNA 네트워크 분석기 제품군과 함께 작동합니다. CalPod를 작동하려면 85523B CalPod 컨트롤러인 PNA 전용 CalPod 펌웨어가 필요하며, 5대 이상의 CalPod를 제어하려면 85556A 팬아웃 케이블 스플리터가 필요합니다.

PNA 펌웨어 옵션 302: 온도 특성 분석 CalPod 사용을 위한 필수 어플리케이션
온도 특성 분석 및 열 진공 환경 CalPod에 사용되는 PNA 펌웨어 옵션 302는 -30°C ~ +80°C 온도에서도 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 펌웨어 옵션 302를 이용하면 최대 48개까지 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 재보정 가능한 CalPod의 수는 4개에 불과합니다.

PNA 펌웨어 옵션 304: ECal 기능 펌웨어로서 CalPod용 어플리케이션(옵션)
PNA 펌웨어 옵션 304는 ECal 모듈로 CalPod의 분석할 뿐만 아니라, 측정 환경에서 CalPod가 ECal 모듈로서의 기능을 제대로 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이 기능은 특히 멀티 포트 및 다중 경로 측정이 수행될 때 유용한데, 이는 이러한 측정 유형과 관련해서 교정이 상당히 간소화되기 때문입니다. ECal 기능으로서 CalPod를 통해 멀티 포트 DUT의 각 포트에서 단일 포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그리고 나서 2개의 단일 포트 교정과 알 수 없는 Thru 경로 측정을 통해 해당 Thru 경로와 관련해서 상응하는 전체 2포트 12 기간 에러 보정 모델을 결정할 수 있습니다.

85532B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?