검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85521A 교정 키트, 4-in-1 OSLT, DC ~ 26.5 GHz, 3.5 mm(m)
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
HIGHLIGHTS
- Type-3.5 mm (f), 50 ohm, open, short, load, and through
- DC to 26.5 GHz
- Open phase error: 0 to 5 GHz ≤ 1.5°, 5 to 15 GHz ≤ 3.0°, 15 to 26.5 GHz ≤ 4.5°
- Short phase error: 0 to 5 GHz ≤ 1.0°, 5 to 15 GHz ≤ 2.5°, 15 to 26.5 GHz ≤ 4.0°
- Load return loss: 0 to 5 GHz ≥ 42 dB, 5 to 15 GHz, ≥ 36 dB, 15 to 26.5 GHz, ≥ 32 dB
- H x W x D ~ 68 x 37 x 14 mm
The 85521A 4-in-1 mechanical calibration module combines an open, short, load, and through in a compact unit. The product is small, easy to handle, and light weight. The through allows users to easily calibrate non-insertable devices, such as a cable or filter with female-female connectors. During the "thru" part of the calibration, the 85521A through can be used.
For more information about calibration kits, please visit Mechanical and Electronic Calibration Kits.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?