주요 특징

  • Type-N (f), 개방, 단락, 부하, 관통
  • DC ~ 9 GHz
  • 개방 위상 오차: 0 ~ 4 GHz ≤ 2.0°, 4 ~ 9 GHz ≤ 3.0°
  • 단락 위상 오차: 0 ~ 9 GHz ≤ 1.25°
  • 부하 반환 손실: 0 ~ 6 GHz ≥ 42 dB, 6 ~ 9 GHz, ≥ 35 dB
  • 관통, 암-암, 삽입 손실: 0 ~ 4 GHz ≤ 0.05 dB, 4 ~ 9 GHz ≤ 0.1 dB
  • 치수: H x W x D ~ 104 x 74 x 22 mm

85515A 4-in-1 메커니컬 캘리브레이션 모듈은 소형 유닛에 개방, 단락, 부하, 관통을 조합한 제품입니다. 이 제품은 작고 가벼울 뿐 아니라 취급하기도 용이합니다. 관통을 통해 사용자는 케이블 또는 필터(암-암 커넥터 포함)와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 “관통” 과정에서 85515A 관통을 사용할 수 있습니다.

[an error occurred while processing this directive]
85515A 4-in-1 OSLT 메커니컬 교정 키트

85515A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?