검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85514A 4-in-1 OSLT 메커니컬 교정 키트, DC ~ 9 GHz, Type-N(m), 50옴
작은 유닛으로 type-N(m) 50 Ω(개방, 단락, 부하 및 관통)의 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다
주요 특징
- Type-N(m), 50옴, 개방, 단락, 부하 및 스루
- DC ~ 9 GHz
- 개방 위상 오류: 0 ~ 4 GHz ≤ 2.0°, 4 ~ 9 GHz ≤ 3.0°
- 단락 위상 오류: 0 ~ 9 GHz ≤ 1.25°
- 부하 반사 손실: 0 ~ 6 GHz ≥ 42 dB, 6 ~ 9 GHz, ≥ 35 dB
- 스루, 수-수, 삽입 손실: 0 ~ 4 GHz ≤ 0.05 dB, 4 ~ 9 GHz ≤ 0.1 dB
- 치수: H x W x D ~ 99 x 65 x 22 mm
85514A 4-in-1 기계적 교정 모듈은 개방, 단락, 부하 및 스루를 하나의 작은 장치에 결합한 제품입니다. 이 제품은 작고 가벼울 뿐 아니라 취급하기도 용이합니다. 스루(through)를 통해 사용자는 케이블 또는 필터(수-수 커넥터 포함)와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 “스루” 과정에서 85514A 스루를 사용할 수 있습니다.
85514A에 관심이 있으신가요?
다른 도움이 필요하십니까?