검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85052C 정밀 메커니컬 교정 키트, DC ~ 26.5 GHz, 3.5 mm
3.5-mm 인터페이스에서 네트워크 분석기의 시스템 오류를 특성화할 수 있습니다. TRL 교정을 위한 정밀 에어라인을 포함합니다.
주요 특징
- DC ~ 26.5 GHz 주파수 범위
- 전체 2-포트 교정을 수행하는 교정 표준
- TRL(Thru-Reflect-Line) 교정을 위한 정밀 50옴 에어라인
- 올바른 연결을 위한 토크 렌치 기본 제공
- 테스트 포트의 암/수를 바꾸기 위한 어댑터
- 상용 교정 인증서
키사이트 85052C 정밀 메커니컬 교정 키트는 3.5 mm 인터페이스로 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류를 특성화할 수 있는 정밀 디바이스를 기본으로 포함합니다. 이 키트에는 테스트 포트의 암/수를 바꿀 수 있는 어댑터와 올바른 연결을 위한 토크 렌치도 포함됩니다.
85052C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 85052C 정밀 메커니컬 교정 키트, DC ~ 26.5 GHz, 3.5 mm
다른 도움이 필요하십니까?