검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85024A 고주파수 프로브, 300 kHz ~ 3 GHz
테스트 대상 회로를 반대로 로드하지 않고 고주파수 프로빙 완료
주요 특징
- 손쉽게 회로 내 측정 진행
- 뛰어난 주파수 반응 및 단위 이득
- 높은 프로브 감도
- 낮은 왜곡 수준
85024A 고주파수 프로브를 통해 회로 내 측정을 쉽게 진행할 수 있습니다. 1메그옴의 저항에 의해 단 0.7 pF의 입력 커패시턴스가 션트되므로 테스트 대상 회로를 로드하지 않고 높은 주파수의 프로빙을 진행할 수 있습니다. 뛰어난 주파수 반응과 단위 이득이 이 프로브를 사용한 스웹트 측정값의 높은 정확도를 보장합니다. 프로브 감도가 높고 왜곡 수준이 낮아 RF 분석기의 최대 동적 범위를 활용하면서 측정을 수행할 수 있습니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문해 주십시오.
85024A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: 85024A 고주파수 프로브, 300 kHz ~ 3 GHz
다른 도움이 필요하십니까?