주요 특징

다목적의 정확한 테스트를 위한 통합 장치

키사이트 81150A 펄스 함수 임의 노이즈 생성기는 다목적 신호 생성, 변조, 왜곡 기능을 통해 디바이스 한계치까지 스트레스를 가하는 고정밀 펄스 생성기입니다. (최대 330 MHz의 펄스 주파수와 최대 500 MHz의 사인 주파수로 동일한 통합 기능을 사용하려면 키사이트 81160A를 고려하십시오.)

  • 펄스 생성기: 정확한 신호와 탁월한 타이밍 안정성을 통해 재현 가능한 테스트 보장
  • 노이즈 생성기: 랜덤 노이즈와 반복 가능한 노이즈라는 양 극단을 매우 긴 반복 속도로 결합하여 간편하게 문제 식별
  • 함수 임의 생성기: 디바이스 요구 사항에 맞춰 신호를 조정할 수 있는 다목적 파형 및 변조 기능 제공
  • 임의 비트 형태 패턴 생성기 : (옵션) 최대 120 Mbit/s의 이상적인 패턴과 왜곡된 패턴 생성

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

최상의 신호 생성이 가능하도록 설계

81150A는 디지털 및 혼합 신호 디바이스 테스트, 레이더 거리 테스트, 센서 시뮬레이션을 비롯한 광범위한 분야에서 디바이스 한계치까지 스트레스를 가해 테스트를 진행합니다.

  • 신호 소스가 아닌 디바이스에 대한 정확한 신호 테스트
  • 현재와 미래의 스트레스 테스트 과제를 충족하는 다재다능한 파형 및 노이즈 생성
  • 모든 것을 하나의 장비에 통합해 배선, 공간, 테스트 시간을 최소화할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션
81150A 전면
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

81150A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?