Truevolt 기술을 채택하고 있는 6.5 디지트 Truevolt DMM으로 정확도를 높이고 더 빠르게 측정 통찰력을 얻을 수 있습니다. 모델 34410A/34411A의 대체품

주요 특징

34465A 벤치 디지털 멀티미터, 6.5 디지트

키사이트 34465A 6.5 디지트 멀티미터는 전례 없는 수준의 정확도, 속도 및 분해능을 제공합니다. 1μA 범위까지 매우 낮은 전류를 측정할 수 있어 초저전력 디바이스에서 사용할 수 있습니다. 측정 중 자동 교정 기능을 통해 34465A는 장비가 온도 드리프트/변화를 겪고 있는 동안 교정된 측정을 유지할 수 있습니다. 

트렌드 차트 및 히스토그램을 포함한 그래픽 기능을 통해 사용자 통찰력을 더욱 빠르게 얻을 수 있습니다. 이 6.5 디지트 멀티미터 모델은 더 간편한 트렌드 분석을 위한 데이터 로깅 모드와 트랜션트 캡처를 위한 디지타이징 모드를 제공합니다.

  • 컬러 그래픽 디스플레이의 히스토그램, 바 및 추세 차트는 모니터링을 용이하게 하고 통계 분석 속도를 높일 수 있습니다.
  • 30 ppm의 기본 DCV 정확도로 자신 있게 측정합니다.
  • 1 µA 범위와 pA 분해능으로 저전력 디바이스를 테스트합니다.
  • USB 또는 LAN/LXI 코어 인터페이스를 통해 유연하게 측정을 자동화합니다.
  • 이제 디지타이징과 고급 트리거링(DIG)이 포함되어 있습니다.
  • BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

포함 내역:

  • 표준 3년 보증(일련 번호가 지정되지 않은 액세서리의 경우 90일)
  • 34138 테스트 리드 세트
  • USB 케이블
  • 전원 코드
  • 교정 인증서

34465A 6.5 디지트 멀티미터, Truevolt DMM견적을 부담 없이 요청하십시오

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?