검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34420A 나노-볼트/마이크로-옴 미터, 7.5 디지트
저레벨 측정에서 불확실성 제거
주요 특징
저레벨 측정에서 불확실도 제거
키사이트 34420A 나노-볼트/마이크로-옴 미터는 저레벨 측정에 최적화된 고감도 멀티미터입니다. 이 디지털 옴 미터는 저항 및 온도 기능과 저노이즈 전압 측정을 결합한 제품입니다. 저레벨 유연성과 성능과 관련한 이 새로운 표준은 믿을 수 있는 정확하고 반복 가능한 측정을 제공합니다.
- 100 피코-볼트와 100 나노-옴에서 고감도 DCV 및 저항 측정
- 표준 백금 저항 온도계(SPRT) 프로브를 사용하여 0.003 ˚C 정확도로 정확한 온도 측정
- 내장된 저노이즈 2채널 스캐너로 전압 비교 간소화
- BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오
내장된 저항 및 온도
34420A 7.5-디지트 멀티미터는 정밀한 저레벨 저항 측정을 위해 저노이즈 나노볼트 입력 회로와 높은 안정성의 전류 소스를 결합한 제품입니다. 이 멀티미터는 외부 전류 소스를 사용하는 비용과 복잡성을 줄여줍니다. 저항 모드는 세 가지가 있습니다.
- 표준
- 저전력
- 건식 회로 테스트용으로 제한된 전압
오프셋 보상이 EMF(thermal electromotive force)와 관련 오류를 줄여줍니다.
주요 사양
Digits of Resolution
7.5 digits
Basic 1-Yr DCV Accuracy
0.003%
측정 기능
2-와이어 및 4-와이어 저항, 온도, DCV
자세한 사양을 원하십니까?
34420A에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?