검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34134A DC Coupled Current Probe
Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters
Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters
HIGHLIGHTS
- 종단: 직각 슈라우드 바나나 플러그
- 주파수 범위: dc ~ 8kHz
- 전류 범위, 10mA ~ 80A dc, 10mA ~ 60A ac
- 정확도: 2% 판독 +5mA(1V/A 범위)
- 출력 신호: 1V/A 및 10mA
- 길이: 1.5미터
- 디지털 멀티미터의 최소 입력 저항: 100kOhm
- 등급: 600V CAT III
키사이트 34134A는 시스템에서의 접지 전류, 전력 리플, 전류 분포 측정 등과 같은 다양한 어플리케이션을 위한 클램프온 프로브입니다.
34134A는 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411A 디지털 멀티미터 모델과 호환됩니다. 다른 디지털 멀티미터 모델에 대해서는 34134A 데이터 시트의 호환성 노트를 참조하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?