33622A는 가장 까다로운 측정을 위한 폭넓은 신호 생성을 위해 필요한 최고의 기능을 제공하는 키사이트의 독보적인 Trueform 기술을 제공합니다.

주요 특징

낮은 지터와 높은 충실도 및 분해능으로 Trueform 임의 파형 생성

독점 Trueform 기술

  • 까다로운 측정을 위한 폭넓은 신호를 생성하는 최고의 기능
  • 5배 더 낮은 고조파 왜곡의 사인파로 신호 순도 향상
  • 1 ps 지터의 최대 100MHz 펄스로 타이밍 정확도 개선
  • 시퀀싱을 지원하는 Trueform 임의 파형으로 사용자 정의 신호를 보다 정확하게 표시

장비 특징

  • 1 GSa/s 샘플링 속도로 임의 파형의 시간 분해능 개선
  • 1 mVpp ~ 10 Vpp 진폭의 14비트 분해능으로 진폭 정확도 개선
  • 4 MSa/ch 표준 파형 메모리, 옵션의 64 MSa/ch로 가장 긴 파형 지원
  • USB, LAN(LXI-Core), GPIB를 옵션으로 제공하여 PC 또는 네트워크에 대한 신속하고 간편한 연결 지원

파형 생성 및 편집

  • 내장 편집기를 사용해 전면판에서 파형 생성
  • 오실로스코프에서 파형을 캡처해 생성기로 다운로드
  • MATLAB 또는 Microsoft Excel에서 파형을 생성하고 생생기로 다운로드
  • BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오

독보적인 Trueform 신호 생성 기술을 지원하는 키사이트 33600A 시리즈 파형 생성기는 이전 세대 DDS 생성기보다 기능, 충실도 및 유연성이 더욱 개선되었습니다. 신호 생성기가 예상대로 신호를 출력한다는 확신을 가지고 필요한 신호를 쉽게 생성할 수 있습니다.

33622A는 필요에 따라 손쉽게 업그레이드 가능합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?