검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11683A Power Meter Range Calibrator
The 11683A is the range calibrator for use with the EPM series, EPM-P series, E1416A and the discontinued 70100A and 43X power meters.
The 11683A is the range calibrator for use with the EPM series, EPM-P series, E1416A and the discontinued 70100A and 43X power meters.
HIGHLIGHTS
- 모든 범위에서의 풀 스케일 미터 판독 및 미터 추적
- 오토 제로 회로를 테스트하는 극성(Polarity) 스위치
- 교정 기능: 3, 10, 30, 100 및 300uW의 미터 판독값에 대응해 1, 3, 10, 30 및 100mW 출력
- 교정 불확실성: 모든 범위에서 ±0.25%
- 전력: 100, 120, 220 또는 240Vac +5% -10%, 48 - 440Hz, 10VA 미만
- 크기: 133mm W x 89mm H x 216mm D(5.25in x 3.5in x 8.5in)
키사이트의 11683A 범위 교정기는 EPM, EPM-P 시리지, E1416A와 단종된 70100A 및 435/6/7/8A 파워 미터를 위해 특별히 개발된 제품으로서, 모든 범위에 대해 풀스케일 미터 판독값을 확인하고 미터를 추적할 수 있습니다. 파워 미터와 교정기 간에 케이블을 연결하기만 하면 됩니다. 파워 미터의 CAL ADJ 컨트롤을 사용하여 미터를 1 mW 범위의 풀스케일로 설정할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?