최대 100 A DC 또는 피크 AC, DC ~ 100 kHz(회로 차단 없음)의 전류에 대한 정확한 표시와 측정이 가능합니다.

주요 특징

• 주파수 범위: DC ~ 100 kHz(전류 디레이팅 시 -3dB)

• 100 mV / A에서 최대 피크 전류, 10 A DC 또는 피크 AC, 10 mV /A, 100 A DC, 또는 피크 AC

• 100 mV / A에서 AC 전류 정확도(50 mV ~ 10 A 피크) - 판독값의 3% ≥ 50 mA, 10 mV / A(500 mA ~ 40 A 피크), - 판독값의 4% ≥ 50 mA,10 mV / A(40 A ~ 100 A 피크) - 100 A에서 최대 15%

• 600 V에서 작동 전압(최대)

• 배터리: 9 V 알카라인

키사이트 1146B AC / DC 프로브는 최대 100 A DC 또는 피크 AC / DC ~ 100 kHz(회로 차단 없음)의 전류에 대한 정확한 표시와 측정이 가능합니다.1146B AC / DC 프로브는 AC 및 DC 신호를 측정하기 위한 홀 효과 센서 기술을 채택하고 있습니다. 민감도가 0.2 ~ 0.5 V / div이고 BNC 입력이 1 MΩ인 키사이트 오실로스코프와 호환됩니다.

1146B AC / DC는 유도성 부하를 유발하는 모터 컨트롤러, 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 전류 앰프의 트랜션트 전류 신호를 캡처하기에 적합합니다.

1146B AC / DC 프로브는 형태와 기능이 동일한 단종된 1146A를 대체합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?