검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11059A Kelvin Probe Set
Reduce ground-related errors and contact resistance through gold-plated flat tweezers and special gripping surfaces
Reduce ground-related errors and contact resistance through gold-plated flat tweezers and special gripping surfaces
HIGHLIGHTS
- 최대 전압: 42V
- 종단: 싱글 바나나 플러그 5개(4와이어 측정과 접지)
- 길이: 케이블 길이 0.8m(31.5in.)
키사이트 Kelvin 프로브 세트는 표면이 특수 그립 재질로 이루어진 2개의 금도금 플랫 트위저로 구성되어 있습니다. 이러한 설계는 구성요소에 대한 매우 정확한 접촉과 정밀한 측정을 보장하며, 접지 보호 커넥터는 접지 관련 오류를 없애줍니다. 금도금은 테스트 프로브의 표면과 측정 대상 구성요소 리드 간의 접점 저항을 낮춰 전체적인 오류를 줄이는 데 매우 효과적입니다!
키사이트 11059A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A 디지털 멀티미터와 호환됩니다.
- 최대 전압: 42V
- 종단: 싱글 바나나 플러그 5개(4와이어 측정과 접지)
- 길이: 케이블 길이 0.8m(31.5in.)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?