Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2020-06-05 1.1.25 Support ETSI Standards and China GB/T standards
릴리스 날짜 버젼
2020-06-05 1.1.25
버전 설명
Support ETSI Standards and China GB/T standards

KS83ST0A compliments the E8740A automotive radar solutions and basic software KS83200A. It includes ETSI standards-compliant routines and China GB/T standards for testing and validation of radar modules.

다운로드 방법

  • Click Download button on this page to download the KS83ST0A Automation software. This software is a plugin to the Test Automation PathWave (TAP) and builds upon the basic the basic version KS83200A
  • Note: Interference testing can also be added with KS83RX0A

설치 방법

  1. Install KS83200A plugin prior to this plugin.
  2. Install the KS83ST0A Radar Automotive Radar Plugins. This plugin can either be installed by double clicking the plugin file or by using the TAP Plugin Manager. 


 

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

지원되는 계측기

  • X-Series Signal Analyzers, S-Series Oscilloscopes

KS83ST0A compliments the E8740A automotive radar solutions and basic software KS83200A. It includes ETSI standards-compliant routines for testing and validation of radar modules.

다운로드 방법

  • Click Download button on this page to download the KS83ST0A Automation software. This software is a plugin to the Test Automation PathWave (TAP) and builds upon the basic the basic version KS83200A
    Note: Receiver testing can also be added with KS83RX0A

설치 방법

  • The SW components required for the E8740A Automotive Radar are installed separately. Please install the components in the following order:

  1. Please ensure you have the TAP Development system application installed. version 8.8 you can download the latest version here. KS8400A
  2. To automate any of the receiver tests you will also need Signal Studio software suite version 1.2.0.0. Download N7608APPC
  3. To see the results on an oscilloscope you will need to have VSA software. Download 89600A VSA software
  4. KS83200A and KS83ST0A automotive radar plugins
     

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7 Service pack 1 (32/64-bit
  • Windows 10 (32/64 bit)

선결 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • KS83ST0A Software can be installed onto the spectrum analyzers • N9041B or N9040B. VSA software can run on the oscilloscopes • S-Series S-Series

KS83ST0A는 E8740A 오토모티브 레이다 솔루션과 기본 소프트웨어 KS83200A에 찬사를 보냅니다. KS83ST0A는 레이다 모듈의 테스트와 검증을 위한 ETSI 표준 준수 루틴을 포함합니다.

다운로드 방법

  • 이 페이지의 다운로드 버튼을 클릭해서 KS83ST0A 자동화 소프트웨어를 다운로드하십시오. 이 소프트웨어는 TAP(Test Automation PathWave)에 대한 플러그인이며 기본 버전 KS83200A에 구축됩니다.

설치 방법

  • E8740A 오토모티브 레이다에 필요한 소프트웨어 콤포넌트는 별도로 설치됩니다. 콤포넌트를 다음 순서에 따라 설치하십시오.

  1. TAP 개발 시스템 어플리케이션이 설치되어 있는지 확인하십시오. 버전 8.8은 여기에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. KS8400A
  2. 수신기 테스트를 자동화하려면 Signal Studio 소프트웨어 세트 1.2.0.0 버전도 필요할 것입니다. N7608APPC 다운로드
  3. 오실로스코프에서 결과를 확인하려면 VSA 소프트웨어가 있어야 합니다. 89600A VSA 소프트웨어 다운로드
  4. KS83200A 오토모티브 레이다 플러그인
  5. KS83ST0A 설치
     

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7 Service pack 1 (32/64-bit
  • Windows 10 (32/64 bit)

선결 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • KS83ST0A Software can be installed onto the spectrum analyzers •N9041B or N9040B.
SHOW MORE