키사이트 Eggplant - 스크린샷

소프트웨어 테스트 자동화와 디지털 트윈 모델링으로 어플리케이션 릴리스를 가속화하고 품질을 개선하십시오

Eggplant - 스크린샷

합성/능동 모니터링으로 소프트웨어 어플리케이션 성능을 개선하고 전환율을 높이십시오

Eggplant - 스크린샷

소프트웨어 어플리케이션을 위한 자동화된 성능 및 부하 테스트를 통해 사용자 경험을 대규모로 테스트하십시오

50%
더 빠른 테스트 사례 설정 및 배포

3배
더 빠른 기능 테스트 사례 실행

1900만
전자 상거래 사이트에서 연간 테스트를 실행할 수 있는 횟수

75%
모든 회귀 테스트 중 자동화 가능 비율

빠른 속도에서의 품질은 소프트웨어 테스트 자동화에 따라 달라집니다

연속 통합 및 연속 딜리버리(CI/CD) 워크플로의 잠재력을 실현하기 위한 핵심 요소는 바로 자동화된 테스트입니다. 소프트웨어 릴리스 주기가 점점 더 짧아지면서, 전통적인 수동 테스트는 릴리스 지연을 유발해 일정에 뒤처지게 만드는 병목 현상을 유발하므로 더 이상 적합하지 않습니다.

이 점이 바로 Eggplant가 Jenkins, Azure DevOps, GitHub Actions 등 다양한 CI/CD 도구와의 턴키 통합을 제공하는 이유입니다. 또한 드래그 앤 드롭 GUI를 채택하고 있어 정확한 소프트웨어 테스트 자동화가 가능하므로 체크인 시 자동으로 코드를 테스트하도록 배포 도구를 쉽게 설정할 수 있습니다.

맞춤형 코딩과 복잡한 오픈 소스 배포는 잊으십시오. Eggplant를 사용하면 더 빠르게 결함을 찾아내고, 출시 시기를 앞당기고, 릴리스 품질을 대폭 개선할 수 있습니다.

Forrester Wave 2022 보고서 - 지속적인 자동화 테스트 플랫폼

Forrester, 지속적인 자동화 테스트 플랫폼 부문 리더로 Eggplant 선정

15개 공급자 중 키사이트 Eggplant가 자동화 실행/지속적인 테스트, 테스트 여정, 보고, 분석, 품질 통찰력, 제품 비전, 상용 모델을 포함한 12개 기준에서 최고 점수를 받았습니다.

“키사이트와 Eggplant의 새로운 공동 비전은 디지털 시스템과 제품에 대한 기업 단위 자동화, 테스트 및 보장을 위한 플랫폼으로 자리잡게 될 것입니다.”

Forrester Wave: 지속적인 자동화 테스트 플랫폼, 2022년 4분기, Diego Lo Giudice(사장 겸 책임 애널리스트)

업계 리들이 신뢰하는 Eggplant

더 보기

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?

국가 선택