医療機器の無線共存テスト方法

MXAシグナル・アナライザ
+ MXAシグナル・アナライザ

さまざまな信号の存在下でデバイスの動作を特性評価

医療機器の共存テストには、無線プロトコル、デバイスが動作する環境、共存を改善する技術とその課題を理解する必要があります。 1つ以上の共存技術を実装することは、信頼性の高いデバイスとネットワーク性能を提供するために欠かせません。 これらの実装をテストすることは、他の無線プロトコルを使用するデバイスなど、他のデバイスの存在下でデバイスの動作を適切に特性評価するために重要です。 最適な共存テストプランには、テストエンジニアが想定されるRF環境を特性評価し、テスト信号を選択し、さらに機能無線性能(FWP)要件をまとめる必要があります。

テストセットアップは、被試験デバイス(DUT)を別のデバイスに接続したものです。 しかしながら、テストフォーマットはDUTの外部アンテナ接続があるか、デバイスがマルチ入力マルチ出力(MIMO)ネットワークで動作するか、指向性アンテナを備えているかどうかによって異なります。 各テストアップは、以下の同様のコンポーネントで構成されます:DUT、DUTに接続またはペアリングした別のデバイス、競合するネットワークデバイス、スペクトラム・アナライザ

無線共存テストソリューション

無線共存テストソリューション

医療機器の無線共存テストには、意図された無線信号と干渉する無線信号の存在下での動作を特性評価する必要があります。 キーサイトの無線共存テストソリューションは、PathWaveソフトウェアと信号発生器およびシグナル・アナライザを組み合わせ、干渉問題を特定・軽減しながら、接続デバイスの機能無線性能を評価することができます。

無線共存テストのデモを見る

無線共存テストソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。