PCIe® 6.0レシーバーのコンプライアンスのテスト方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

ビットエラー比テスターとテスト・オートメーション・ソフトウェアを使用したPCIe 6.0レシーバーコンプライアンスのテスト

PCIe®レシーバーのコンプライアンスと相互運用性をテストするには、ストレスのかかったPAM4信号を生成できるパターンジェネレーターを備えたビット・エラー・レート・テスター(BERT)と、信号とイコライザを校正するための高帯域幅(>50 GHz)オシロスコープが必要です。 テストシステムは、PCIe 6.0の32 GBaud PAM4シグナリング速度に従って動作し、最大64 GT/sを可能にする必要があります。

マルチレベルシグナリングでは、ノイズマージンが小さくなるため、PCIe 6.0レシーバーを確実にテストするための新たな課題が生じます。 テスト・オートメーション・ソフトウェアは、PCIe 6.0レシーバーのコンプライアンス テストを簡素化し、これには正確に校正された劣化した信号を被試験デバイスのレシーバーに繰り返し適用して、さまざまな条件下でビット・エラー・レートなどのパラメータを測定することが含まれます。

PCIe 6.0レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューション

PCIe 6.0レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューション

PCIe6.0レシーバーのコンプライアンステストには、正確な校正と再現性のあるエラー測定が必要です。 キーサイトPCIe 6.0レシーバー・コンプライア ンス・テスト・ソリューションには、64 GBaud BERTが含まれ、このBERTは、ストレスのかかったPAM4信号を生成するパターンジェネレーターと、デバイスのビットエラー比やその他の性能測定を行うエラー検出器を備えています。 このソリューションには、ストレス信号とイコライザーの校正用に59 GHz UXRシリーズ オシロスコープも含まれています。 テストオートメーションおよび信号解析ソフトウェアは、開発者がデバイス上でレシーバーの耐性テストを確実かつ繰り返し実行し、PCI-SIGの仕様にレシーバーが準拠していることを保証するのに役立ちます。

PCIe 6.0レシーバーテストのデモを見る

PCIe 6.0レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品を検索

リソースと知見の紹介

PCIe 6.0レシーバー・コンプライアンス・テストのその他のリソース

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。

PCI-SIG®、PCIe®、PCI Express®は、PCI-SIGの登録商標およびサービスマークです。