ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ

ベクトル・ネットワーク・アナライザによる低雑音増幅器のテスト

5G NR規格準拠のための変調信号による低雑音増幅器(LNA)のテストには、広帯域変調された校正信号を使用した雑音指数とリニアリティー測定が必要です。 ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、ベクトル信号発生器(VSG)、複数の測定器ソフトウェアアプリケーションを含む単一のテストヘッドにより、雑音指数、隣接チャンネル電力比(ACPR)、残留エラーベクトル振幅(EVM)などの幅広い測定が可能になり、テストセットアップが簡素化されます。

VSGは必要な変調信号を供給します。 VNAはベクトル誤差補正と高度な校正方法を適用することにより、必要なレベルの測定精度を提供します。 VNAソフトウェアアプリケーションにより、テストのセットアップの構成を変更することなく、コールドソース法、隣接チャンネル電力比(ACPR)および低い残留エラーベクトル振幅(EVM)測定を使用して雑音指数測定が可能になります。

低雑音増幅器テストソリューション

低雑音増幅器テストソリューション

LNA 5G NRの準拠テストには、変調信号刺激下で雑音指数およびリニアリティーの測定が必要です。キーサイトの信号発生器および雑音指数および変調歪みソフトウェアアプリケーションを備えたネットワーク・アナライザは、完全なテストベッドを構築し、高忠実度測定に必要な広帯域信号とベクトル校正およびソース校正を提供します。 ネットワーク・アナライザのポート1に内蔵されたアップコンバータは、信号発生器からの変調信号を最大周波数44 GHzまでアップコンバートします。 ネットワーク・アナライザは、統合された低ノイズレシーバーを活用し、コールドソース方法を適用して、ベクトル補正された雑音指数データを提供しながら、測定セットアップを簡素化します。ネットワーク・アナライザの広いダイナミックレンジとベクトルエラー補正により、非常に低い残留EVMが実現され、テストシステムの干渉なしにLNAの性能を全体像を把握することができます。

低雑音増幅器のテストのデモを見る

LNAテストソリューションの製品を探索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。