コンピューターまたは測定器

Xシリーズ測定アプリケーション

ベンチトップ/モジュラー・シグナル・アナライザで使用できる、移動体通信、無線インタフェース、航空宇宙/防衛、汎用測定用の業界で最も広範囲の測定アプリケーション。

インストール先: コンピューターまたは測定器

概要

Xシリーズアプリケーションは、実証済みのすぐに使用できるシグナル解析用測定で

汎用、移動体通信、無線インタフェース、航空宇宙/防衛といった用途の 

デバイスや設計の性能を測定して理解することができます。 

複雑なタスクを簡素化し、再現性のある結果を提供します

主な特長

わかりやすいグラフと信頼できる結果により、デバイス性能をより詳細に評価

移動体通信、無線インタフェース、ラジオ放送/オーディオ、航空宇宙/防衛、汎用測定といった分野に対応し、位相雑音、雑音指数、パルス、EMIから、最新の規格に準拠した無線測定までを実行できる、25種類以上の測定アプリケーションをサポート

デザインが最新規格に準拠することを確認

最新のテクノロジーを取り入れた規格に対する測定結果は信頼できます。それは、標準化委員会におけるキーサイトの貢献とリーダーシップにより、Xシリーズ測定アプリケーションが、IoT、5G、無線LANなどの進化する規格の最前線であることが保証されているからです。

複数のハードウェアプラットフォームを通じて同じ測定技術と専門知識を共有

ベンチトップ・スペクトラム・アナライザからモジュール計測器までをサポートし、ハイエンドの性能、ベンチマーク、エコノミーから低コストまでの目的に対応することで、研究開発、デザイン、検証、製造までの全ライフサイクルを通じて一貫した測定結果を提供

予算計画に合わせてライセンスタイプとライセンス条件を柔軟に選択可能

ノードロック、トランスポータブル、フローティング、USBポータブルの4種類のライセンスと、永久または12か月の柔軟なライセンス期間をご用意。さらに最初の購入時に1年間のサポートが付属し、必要に応じて1か月単位で延長可能

バンドルを探す

バンドルは最新の規格とテクノロジーをサポートする一般的な構成となります。

すべてクリア

一致するバンドル: 0 / 0

 

必要条件と互換性

システム要件

測定器の互換性

リソース

オプション

Xシリーズ測定アプリケーションソフトウェアで使用可能なすべてのオプションの包括的なリスト

すべてのオプションを表示