コンピューター

Signal Studioソフトウェア

汎用または規格に準拠したさまざまな信号の作成。

インストール先: コンピューター

概要

柔軟な信号作成のための包括的なPCベースのソフトウェア。

携帯電話、ワイヤレス接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション。

さまざまな信号生成ハードウェアをサポート。

主な特長

性能が最適された基準信号の作成

業界標準に準拠し、キーサイトによって検証された校正済み信号を作成して、信号劣化あり/なしでデバイスの特性評価と検証が可能です。

コンポーネント/トランスミッター/レシーバーテストの検証

コンポーネントテスト用に、仮想的に作成された歪みのないテスト信号としてカスタマイズされた波形を、簡単に作成/再生できます。リアルタイムモードを含むフル・チャネル・コード化信号を生成し、レシーバーのスループットを評価します。レシーバーの許容誤差を評価するために信号劣化を追加することもできます。

デザインが最新規格に準拠することを確認

生成する信号は最新のテクノロジーを用いたものです。標準化委員会におけるキーサイトの貢献とリーダーシップにより、Signal Studioが進化する規格の最前線であることが保証されます。

迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮

グラフィカルなツリースタイルのナビゲーションでテストを加速します。さまざまなキーサイトの測定器とのダイレクトハードウェア接続により、信号生成の対話型の制御を実現します。

バンドルを探す

バンドルは最新の規格とテクノロジーをサポートする一般的な構成となります。

すべてクリア

一致するバンドル: 0 / 0

 

必要条件と互換性

システム要件

測定器の互換性

リソース

オプション

さらに多くのSignal Studio機能を使用して、あらゆる要件に対応し、最も幅広い種類のデバイスのために拡張された信号を生成できます。

すべてのオプションを表示