製造テストにおける迅速なソリューション作成とスループットの向上を目的として設計

スループットの向上のためにリアルタイムのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)で高速化された測定により、1つのPXIeモジュールで信号の生成と解析の両方を実行できます。 PXIeベクトルトランシーバーは、無線機器、RFパワーアンプ、フロントエンドモジュールの製造テストに最適です:

  • オープンソースのテストライブラリとリファレンスソリューションで開発時間を短縮
  • PathWave Xシリーズの測定アプリケーションおよび信号生成ソフトウェアにより、特定の無線規格コンフォーマンスを確保
[an error occurred while processing this directive]

最適なツールを使用して機能を拡張

適切なアクセサリやソフトウェアを追加することでテスト機器の機能をより多く活用でき、製品開発を加速させます。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。