U2722AおよびU2723A USBモジュラーソース・メジャー・ユニット (SMU)

[an error occurred while processing this directive]

U2722AおよびU2723Aは、2024年6月1日をもって販売を終了させていただきます。 本製品の最終発注日は2024年5月31日となります。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間サポートを継続します。 ファンクション・ジェネレータ(EDU33211A)SMU(N6784A)デジタルマルチメータ (EDU34450A)オシロスコープ (EDUX1052G)DAQ(DAQ970A)などの関連ベンチ/モジュールシステムを代替製品として購入いただけます。

ハイライト

省スペースのソース・メジャー・ユニット (SMU) でベンチ品質の測定

キーサイトのU2722AおよびU2723Aモジュラーソース・メジャー・ユニット (SMU) は高速USB 2.0コネクティビティーを実現し、U2781A USBモジュラー製品シャーシのスタンドアロンユニットもしくはモジュラーユニットとして柔軟に動作します。 これら汎用性の高い3チャネルSMUは典型的な小説サイズで、現場で正確な掃引および測定を簡単に行います。

  • 16ビット分解能による100 pAの高電流感度
  • 0.1 %の基本確度
  • nAレベルまで対応できる低電流測定機能
  • 4象限動作(±120 mA/±20 V)
  • スタンドアロン機能およびモジュラー機能
  • 電圧および電流のプログラミング/リードバック
  • BenchVueソフトウェアライセンスを含む
  • U2723Aの組込みテストスクリプトが、チャネルごとに最大2個のテストスクリプトを使用して自動テストを簡素化することができます。

PathWave BenchVue USBモジュラー SMU Proソフトウェア

USB信号源ユニット(SMU)を直感的に接続して制御し、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録して、より効率的な解析ができます。
  • リミットチェック/アラート機能を用いた無制限のデータロギングを実行
  • 各SMUチャネルの電圧源/電流源、範囲および制限値を設定
  • SMUチャネルの直列/並列構成を行い、スループットの向上を実現
  • 各チャネルの電源供給/測定を同時に表示、I-V曲線を描画
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。

Key Specifications

Max Output

±120 mA/±20 V

Min Measurement Resolution

100 pA/0.1 mV

Max SMU Channels

3

Connectivity

USB

その他の詳細仕様もご覧ください。

[an error occurred while processing this directive]

ご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する